1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มัลติมิเตอร์แบบการ์ดMT-4081J

MHT MEASURING TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,725.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล All-In-One
·การนับ 4,000 จำนวน / การวัด ค่า สัมพัทธ์ / การวัดความจุของ ตัวเก็บประจุ / ผลิตภัณฑ์ พร้อม ป้ายชี้บ่ง ที่รองรับการวัดแบบญี่ปุ่น / เครื่องวัดความถี่ / การเก็บข้อมูล / การวัดอัตราส่วนหน้าที่

รหัสสินค้า
MT-4081J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,725.00

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 4/40/400/600 กระแสไฟฟ้า(V) 4/40/400/600
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 57 ความลึก(มิลลิเมตร) 11 ความสูง(มิลลิเมตร) 110
เครื่องวัดความถี่ 99.9 hz / 0.999 khz / 9.99 khz / 99.9 khz ความจุ 4.000nF / 40.00nF / 400.0nF / 4.000μF / 40.00μF / 100μF คุณสมบัติอื่น ๆ การทดสอบ ความนำไฟฟ้า / การทดสอบ ไดโอด
Ω 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ พาวเวอร์ซัพพลาย CR-2032 (3 V) X1 JAN Code 4986702303464
มวล(ก.) ประมาณ 76 อัตราส่วนหน้าที่ 0.1%~99.9%