(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบดิจิตอล แสดงตัวเลขขนาดใหญ่ รุ่น MT-893
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ พร้อมทั้งสามารถดูเวลาได้ด้วย
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบการแสดงผล : ตัวเลขดิจิตอล
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ(℃) : 0 ~ 50
• ช่วงการวัดความชื้น(% RH) : น้อยกว่า 80
• แหล่งจ่ายไฟ : แบตเตอรี่ AAA 1.5V 1 ก้อน
• ขนาดภายนอก (WxHxD) : 101×108×25 mm.
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในห้องทดลอง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ (เซนเซอร์) | ขนาด(มิลลิเมตร) | 101 × 108 × 25 | ช่วงการวัด | 0 ถึง 50 ℃ (IN), -40 ถึง 70 ℃ (OUT), 15 ถึง 95% RH |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4986702303402 | เซนเซอร์ | φ5 X 18 มม. ความยาวสายไฟ (ประมาณ 3 ม.) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA (1.5 V) X 1 |
อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | อุณหภูมิ:ความชื้น 0 ถึง 50 ° C:80% RH หรือน้อยกว่า (อย่างไรก็ตามไม่ควรมีการควบแน่น) | มวล(ก.) | ประมาณ 154 | การสุ่มตัวอย่าง | ประมาณ 10 วินาทีในแต่ละครั้ง |
ความละเอียด | อุณหภูมิ:ความชื้น 0.1 ° C (เข้า / ออก):1% RH | อุปกรณ์เสริม | แบตเตอรี่ AAA (1.5 V) x 1 (แบตเตอรี่ทดสอบ), คู่มือการใช้งาน, สาย เซนเซอร์ เอาต์พุต (ประมาณ 3 ม.) | อุณหภูมิและความชื้น | อุณหภูมิ:-10 ถึง 50 ° C ความชื้น:70% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) |
ความแม่นยำ | ±1 ° C (15 ถึง 35 ° C); นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ทางซ้าย± 2 ° C; ± 5% RH (15 ถึง 35 ° C, 40 ถึง 80% RH); นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ทางซ้าย± 10% RH |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-893 ในชุด Digital Large ตัวอักษร Thermo ไฮโกรมิเตอร์ MT-893
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง