1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นฮาโลเจนHMA1101

Asone product

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นฮาโลเจนHMA1101
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72,240.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HMA1101
·การชั่งน้ำหนัก (g):110
·การแสดงผลขั้นต่ำ (% / มก.):0.01 / 1
·ช่วงการวัด:
·▼อัตราความชื้น:0.10 - 99.9%
·▼น้ำหนัก:0.02 - 110 กรัม
·การทำซ้ำได้
·▼อัตราความชื้น (ตัวอย่าง 10 กรัม):+/- 0.02%
·▼น้ำหนัก:+/- 1 มก
·ช่วงอุณหภูมิ การทำความร้อน:40 - 199 ℃
· โหมด การวัด:มาตรฐาน ช้าแห้งเร็ว (หยุดอัตโนมัติ / แมนนวล / คลองเลื่อย )
· แรม ,หน่วยความจำ:15 ราย
·จับเวลา:1 - 99 นาที
·ขนาด ถาด ชั่ง:φ90มม
·ขนาด:205 × 370 × 175 มม
·น้ำหนัก:4.3 ก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz

รหัสสินค้า
3-6557-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 72,240.00

฿ 63,210.00

Asone product 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6557-02 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นฮาโลเจนHMA1101