(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : DOP-01
· สเปค: ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด: DO / 0.00 - 10.00 mg / L, DO (อัตราความอิ่มตัว) /0.0 - 120.0%, O2 / 0.0 - 30.0%
·หลักการวัด: ประเภทแสง (การวัดความแรงของการเรืองแสงเนื่องจากปรากฏการณ์การ การชุบแข็ง ) * เฉพาะ ระบบ น้ำจืด
·ความสามารถในการทำซ้ำ / ดริฟท์: ภายใน FS ± 0.3% / ภายใน FS ± 0.5% (ภายใต้ 1 ความดัน 25 ℃)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA เซลล์แห้ง x 4 เล่ม, อแดปเตอร์/ตัวแปลง AC / DC (รวมอยู่ด้วย)
·อุปกรณ์เสริม: เคสยางซิลิโคน, พวงกุญแจสายคล้อง
·ขนาด: ตัวเครื่อง / 160 × 180 × 35 มม., โพรบวัด เซนเซอร์ / φ40 x 190 มม., สายไฟ/ 5 ม
·น้ำหนัก: ประมาณ 900g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-7052-01 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำด้วยแสง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง