(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ผ้ากันฝนEA996YB-31A

ผ้ากันฝนEA996YB-31A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996YB-31A

รหัสรุ่น
EA996YB-31A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,917.00

RAIN GEAR 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:โต๊ะวางชิ้นงาน · เคลือบฉนวน:โพลีเอสเตอร์ 100%
·เครื่องดูดควัน:สูตรการรับ ปลอกสวม หลัง (การกำจัดไม่ดี)
· น้ำ:10,000 มม
·การซึมผ่านของความชื้น:2,000 ก. / ตร.ม. · 24 ชม
·ขนาด:M
·ความสูงที่เหมาะสม:160 ถึง 170 ซม
· girth หน้าอก เหมาะสม:84 ถึง 92 ซม
· เอว เหมาะสม:72 ถึง 80 ซม
· สี:ถ่าน / กรมท่า
·การใช้งาน:เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับเหงื่อ(การเปลี่ยนการเข้าโรงเรียนการปีนเขา ฯลฯ)
·รู้สึกสบายด้วย ตาข่าย ด้านใน
·มีสัญลักษณ์การ ระบบระบายอากาศ ที่ด้านหลังสองจุด
·โครงสร้าง กันน้ำ สองชั้นป้องกันลมและฝน
·การพิมพ์ Retroreflection ที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังของแจ็คเก็ตและที่ด้านล่างของกางเกง
·ใบเสร็จรับเงินกระสอบ addapted

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996YB-31A

รหัสรุ่น
EA996YB-31A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,917.00

RAIN GEAR 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1