(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์ระบายน้ำ บรรจุภัณฑ์ (อะลูมิเนียม)EA949WZ-16

อุปกรณ์ระบายน้ำ บรรจุภัณฑ์ (อะลูมิเนียม)EA949WZ-16

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA949WZ-16

รหัสรุ่น
EA949WZ-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 420.00

TOOL 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รหัสรุ่น/ Part number ของแท้โดยทั่วไปอาจไม่รวมถึงรุ่นรถที่ใช้งานได้ทั้งหมด
· วัสดุ:อะลูมิเนียม
· ผู้ผลิต:ซูบารุ
· รหัสรุ่น/ Part number แท้:1126-AA000
· มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x ความหนา):28 × 20 × 2.5

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA949WZ-16

รหัสรุ่น
EA949WZ-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 420.00

TOOL 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1