(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ผ้าขนหนูล้างรถดูดซับสูงEA929DB-22A

ผ้าขนหนูล้างรถดูดซับสูงEA929DB-22A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA929DB-22A

รหัสรุ่น
EA929DB-22A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 710.00

CLENSER 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-PVA, โพลีเอทิลีน
·อุณหภูมิทนความร้อนประมาณ 70 ℃
·การดูดซึมน้ำอย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเช็ดหยดน้ำจากตัวถังรถและหน้าต่าง
· พื้นผิว ขึ้นรูปนูน ช่วยลดความต้านทานการเช็ดเพื่อให้แน่ใจว่างานราบรื่น
· มิติ:ประมาณ 680 x 430 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA929DB-22A

รหัสรุ่น
EA929DB-22A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 710.00

CLENSER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1