(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อินเตอร์คอมไร้สายEA864CE-18

อินเตอร์คอมไร้สายEA864CE-18

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CE-18

รหัสรุ่น
EA864CE-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,410.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· คลองเลื่อย อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่+หน่วยย่อยในร่ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย- อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ และยูนิตย่อยภายในอาคาร:อะแดปเตอร์ AC เฉพาะด้าน
·วิทยุ - 100 เมตร
·สถานที่ที่เป็นไปได้ในการ คลองเลื่อย- อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่·หน่วยย่อยในร่ม:สำหรับในร่ม
· การใช้พลังงาน- อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่·หน่วยย่อยในร่ม:1.1W
·ระดับเสียง - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่·หน่วยย่อยในร่ม:95 dB / 10 ซม. (ระดับเสียงมาก)
·ขนาด - หน่วยหลัก / หน่วย อุปกรณ์ลูก ในร่ม:89 (W) × 22 (D) × 135 (H) มม
·น้ำหนัก - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่·หน่วยย่อยในร่ม:130 ก
·อุปกรณ์เสริม (ขาตั้ง Hasa ในร่ม, พื้นผิว.)
·อะแดปเตอร์ AC เฉพาะอุปกรณ์เสริมสำหรับติดผนังสกรูยึด
· อุปกรณ์สายไฟ ฟรีด้วยระบบไร้สาย
·วิธี ระบบสื่อสาร แบบไร้สายของ DECT ตามที่คลื่น แบบใช้ไฟฟ้า รบกวนได้ยาก
·เปิดใช้งานการพูดคุยระหว่างหน่วยย่อยโดยการเพิ่มหน่วยย่อย (EA864BB-14)
·สะดวกเพราะสามารถติดยูนิตย่อยได้สูงสุด 6 ยูนิตกับยูนิตหลัก 1 ยูนิตและลงทะเบียน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CE-18

รหัสรุ่น
EA864CE-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,410.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1