(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อินเตอร์คอมไร้สายEA864CE-10B

อินเตอร์คอมไร้สายEA864CE-10B

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CE-10B

รหัสรุ่น
EA864CE-10B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,410.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· คลองเลื่อย อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่+ทางเข้าหน่วยย่อย
·วิทยุ - 100 เมตร (ระยะทางแนวนอน)
·พื้นที่ติดตั้ง - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:สำหรับหน่วยย่อยทางเข้าภายในอาคาร:สำหรับกลางแจ้ง (ชนิดกันฝน IPX3) และใช้ภายในอาคาร
· พาวเวอร์ซัพพลาย- อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:acadaptor เฉพาะด้าน หน่วยย่อยทางเข้า:ถ่านอัลคาไลน์ AA x 3 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· การใช้พลังงาน- อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:1.1WentranceSub หน่วย:0.7W (เมื่อพูด·เงียบ)
·ระดับเสียง - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:95 dB / 10 ซม. หน่วยย่อย:80 dB / 10 ซม. (ระดับเสียงใหญ่)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของหน่วยย่อยทางเข้า - ประมาณ 7 เดือน (เมื่อคุณพูดประมาณ 10 วินาทีเป็นเวลา 5 ครั้งต่อวันกับเซลล์แห้งที่เป็นด่าง)
·ขนาด - หลัก - หน่วย:89 (W) × 22 (D) × 135 (H) มม., อุปกรณ์ลูก ทางเข้า:98 (W) × 30 (D) × 136 (H) มม
·น้ำหนัก - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:130 g (ยกเว้น หม้อแปลงกระแสสลับ), ยูนิตย่อยทางเข้า:190 ก. (ยกเว้นแบตเตอรี่)
· ข้อต่อฟิตติ้ง ทิศทางเข้ากับผนัง
·อะแดปเตอร์ AC เฉพาะอุปกรณ์เสริมสำหรับติดผนังสกรูยึด
·เป็นแบบไร้สายดังนั้นจึงไม่ต้องใช้สายไฟคุณสามารถใช้งานได้ในขณะนี้
·วิธี ระบบสื่อสาร แบบไร้สายของ DECT ตามที่คลื่น แบบใช้ไฟฟ้า รบกวนได้ยาก
·เสียงชัดเจนด้วยวิธีดิจิตอล
·สะดวกเพราะสามารถติดยูนิตย่อยได้สูงสุด 6 ยูนิตกับยูนิตหลัก 1 ยูนิตและลงทะเบียน(EA864BB-10A สามารถเพิ่มเป็นหน่วยย่อยได้)
·การโทรระหว่างหน่วยย่อยเป็นไปได้
·เป็นไปไม่ได้ที่จะเรียกยูนิตย่อยที่ระเบียงจากยูนิตหลัก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CE-10B

รหัสรุ่น
EA864CE-10B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,410.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1