(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

2.0 มม. 2 x 25 ม. [avs / สีดำ] สำหรับรถยนต์EA812JY-132

2.0 มม. 2 x 25 ม. [avs / สีดำ] สำหรับรถยนต์EA812JY-132

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812JY-132

รหัสรุ่น
EA812JY-132
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,250.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขดลวด AVS
·ประเภท โล่กำบัง แสงของสาย AV
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JASO D611
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้- -101 ถึง -104:12 A, -111 ถึง -114:15 A, -121 ถึง -124:21 A, -131 ถึง -134:27 A, -141 ถึง -144:37 ก
·ขนาดเกลียว - x 2.0 mm2 x 25 เมตร
· สีดำ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA812JY-132

รหัสรุ่น
EA812JY-132
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,250.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1