(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA780T-15S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 112,580.00 |
LASER MARKING DEVICE | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นแนวตั้งแนวนอน มุม ขวาจุดแนวตั้งการตั้งค่า
·ช่วงการทำงาน - 20m (เมื่อใช้เครื่องรับ)
· ความแม่นยำ- แนวนอนแนวตั้ง:± 1 มม. / 7.5 ม., มุม ขวา 90 °± (2 มม. / 7.5 ม.), จุดแนวตั้ง:± 1 มม. / 3 ม. ซ้ายและขวา:± 2 มม. / 15 ม
· Linethickness - ประมาณ 2.5 มม. / 7.5 ม
·ช่วงการปรับระดับตัวเอง - ± 2 ° (เส้นเลเซอร์ จะสว่างที่ช่วงอื่น ๆ )
· ป้องกันฝุ่นละออง และกันน้ำ
· ความยาวคลื่น-Line:635 นาโนเมตรจุดล่างสุด:650 นาโนเมตร
· เอาต์พุต เลเซอร์ - 2.5mW หรือน้อยกว่า (class1M)
· โหมด ความเข้มสูงเวลาทำงานต่อเนื่อง:ประมาณ 3 ชั่วโมง โหมด มาตรฐาน:ประมาณ 6.5 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx4 ชิ้น (รวม)
·ขนาด -126mmx204 (H) mm
·น้ำหนัก - 1250g
·อุปกรณ์เสริม - ตัวเรือนอะลูมิเนียม, สายคาดไหล่
· กลไก ปรับ แบบ ละเอียด แกนหมุน 360 องศาช่วยให้สามารถจัดตำแหน่ง มาร์คกิ้ง อย่างแม่นยำ
· รองรับการใช้งาน กับตัวรับแสงแม้ใน โหมด ความสว่างสูง
·เลเซอร์เต็มเส้น ความแม่นยำ สูงรอบทิศทางจะช่วยลดเวลาในการทำงาน
เซนเซอร์ แบบฝัง จำกัด ประเภท - มันคือการ แบบเขย่า ของเส้น จำกัด โดยไอคอน
· คลองเลื่อย รายละเอียดขาตั้งกล้อง:EA780TM-3, เครื่องรับ:EA780T-10
·คำอธิบาย - คลองเลื่อย (พร้อมตัวรับแสง·ขาตั้งกล้อง)
รหัสรุ่น |
---|
EA780T-15S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 112,580.00 |
LASER MARKING DEVICE | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง