(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA780T-12S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 63,524.00 |
LASER MARKING DEVICE | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นแนวตั้งแนวนอน มุม ขวาจุดแนวตั้งจุดล่างสุด
·ช่วงการทำงาน - 15 เมตร (เมื่อใช้เครื่องรับ)
· ความแม่นยำ- แนวนอนแนวตั้ง:± 1 มม. / 7.5 ม. มุม:90 °± (2 มม. / 7.5 ม.), จุดแนวตั้ง:± 1 มม. / 3 ม
·เส้นกว้างประมาณ 2.5 มม. / 7.5 ม
·ช่วงการปรับระดับตัวเอง - ± 2 ° (เส้นเลเซอร์ จะสว่างที่ช่วงอื่น ๆ )
· ความยาวคลื่น-Line:635 นาโนเมตรจุดล่างสุด:650 นาโนเมตร
· เอาต์พุต เลเซอร์ - 2.5mW หรือน้อยกว่า (Class 1M)
·เวลาทำงานต่อเนื่อง - โหมด ความสว่าง:ประมาณ 9 ชั่วโมง โหมด ปกติ:ประมาณ 14 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 112 x 168 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 1200 กรัม
·อุปกรณ์เสริม - ตัวเรือนอะลูมิเนียม, สายคาดไหล่
· ฟังก์ชั่น ปรับ ละเอียด แบบหมุนได้ 360 °เพื่อการตั้งค่าที่แม่นยำ
· คลองเลื่อย รายละเอียดขาตั้งกล้อง:EA780TM-3, ผู้รับ:EA780T-10
· สเปค:คลองเลื่อย (พร้อมขาตั้งกล้องตัวรับ)
รหัสรุ่น |
---|
EA780T-12S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 63,524.00 |
LASER MARKING DEVICE | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง