(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เลเซอร์เส้นEA780BA-11

เลเซอร์เส้นEA780BA-11

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA780BA-11

รหัสรุ่น
EA780BA-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,185.00

LASER LINE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นเลเซอร์แนวตั้ง
· ความแม่นยำ - 1 มม. / ม
· ความยาวคลื่น - 650 นาโนเมตร
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย - 1mW (Class Ⅱ)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -120 (W) × 100 (D) × 70 (H) มม
·น้ำหนัก - 200g (รวมแบตเตอรี่ ฐานรอง/แผ่นรอง)
·มี สายยาง ฟอง (2 ชิ้น) แม่เหล็ก
· สเกลวัด 90 ° x 4 (360) ช่วยในการลากเส้นตาม มุม ต่างๆ
· Backlight สายยาง bubble- แม้ในที่มืด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA780BA-11

รหัสรุ่น
EA780BA-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,185.00

LASER LINE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1