1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน สเตอริโอ EA763BC-36A

SPEAKER

หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน สเตอริโอ EA763BC-36A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,587.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความ ไวต่อ ความดัน เสียง - 107dB / mW
· ปลายยื่น เครื่องวัดความถี่ - 8 ถึง 23,000 Hz
·ความยาวสายไฟ (ม.) -1.2
·น้ำหนัก - 318g (ยกเว้นสายไฟ)
ด้วย ชุดขับมอเตอร์ ยูนิตขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ที่ได้รับการออกแบบใหม่รวมกับ อุปกรณ์รองรับท่อ เสียงเบสที่ "ลึกมาก" ทำให้ได้เสียงเบสที่ทรงพลังและลึก
·ยางกันรอย "Tough" เพื่อป้องกันตัวเครื่องจากผลกระทบภายนอกใด ๆ
·แผ่นรองหูนุ่มที่ให้ทั้ง ฉนวนกันความร้อน เสียงที่ดีและความรู้สึกสบายในการสวมใส่

รหัสสินค้า
EA763BC-36A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,587.00

SPEAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763BC-36A ในชุด หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน สเตอริโอ EA763BC-36A