1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หูฟัง EA763BC-18A

SPEAKER

หูฟัง EA763BC-18A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 912.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สีดำ
·ชนิดปิดผนึกระบบเสียง
·ประเภทปลั๊กอุดหู
·ชุด ชุดขับมอเตอร์ - ประเภทไดนามิก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.)
· อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุตของลำโพง - 16Ω
· ความ ไวต่อ ความดัน เสียง - 98dB / 1mW
·อินพุตสูงสุด - 8mW
· ปลายยื่น เครื่องวัดความถี่ - 20Hz / 20,000 Hz
·รหัสความยาว - 1.2 ม. (แบบ Y)
·ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม. ปลั๊กขนาดเล็ก 3 ขั้ว (ชนิด L)
·ขนาด - ตัวหูฟัง 14 (W) × 21 (D) × 19 (H) มม. (ยกเว้นสาย)
·น้ำหนัก - ตัว: ประมาณ 3 กรัม (ไม่รวมสายไฟ)
· ฝาครอบ อุปกรณ์เสริม (XS / S / M / L) การรับประกัน
·หูฟังสเตอริโอแบบเสียบหู คุณสามารถใช้ สายไฟ ที่มีสีเดียวกันเพื่อใช้งานร่วมกันได้
·ใช้ สายแพ
· สายเคเบิ้ลแบบแบน ที่ใช้งานง่ายและแทบจะไม่พันกัน
·คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมใน สมดุล
·ให้คุณภาพเสียงที่มีความ สมดุล เยี่ยมตั้งแต่ช่วงโทนเสียงสูงไปจนถึงช่วงโทนเสียงต่ำ
·เป็นปลั๊กอุดหูที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงรบกวนที่ดีซึ่งพอดีกับหูคุณจึงสวมใส่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง ขน ไม่เป็นระเบียบ
·ใช้ปลั๊กชนิด L ที่ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ ของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ กะทัดรัด
·มี ปลั๊ก หูเพื่อเลือกความพอดี มี ปลั๊ก หูทั้งหมด 4 ขนาดคือขนาด S, M และ L ทั่วไปและขนาด XS ที่เล็กกว่า

รหัสสินค้า
EA763BC-18A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 912.00

SPEAKER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763BC-18A ในชุด หูฟัง EA763BC-18A