(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ประเภท แหวน กุญแจ]ไฟ LEDEA758SB-12

[ประเภท แหวน กุญแจ]ไฟ LEDEA758SB-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758SB-12

รหัสรุ่น
EA758SB-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,202.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอดไฟ LED
·แบตเตอรี่ - แบตเตอรี่ LR44 x 4 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
·ความสว่าง - 12, -13, -12B:10 ลูเมน, -14:2.6 ลูเมนส์
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 96 ชั่วโมง
·แสงพร่า
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 x 59 มม
·น้ำหนัก - 26g (รวม ถ่าน)
·มี แหวน หนีบ สายรัด
· -12B มาพร้อมกับฟิลเตอร์สีเขียวและสีแดง
·สี ตัวเครื่อง เครื่อง:สีดำ
· LED สี:ขาว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758SB-12

รหัสรุ่น
EA758SB-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,202.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1