(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉายคาดหัวแบบ LED (พร้อมสวิตช์เซ็นเซอร์) EA758RX-3

ไฟฉายคาดหัวแบบ LED (พร้อมสวิตช์เซ็นเซอร์) EA758RX-3

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RX-3

รหัสรุ่น
EA758RX-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,977.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ LED - หลอด LED สีขาว x 1 ชิ้น (หลัก) · 1 ชิ้น (ย่อย), หลอด LED สีแดง x 1 ชิ้น (ย่อย)
·ความสว่าง - 200 ลูเมน (100%), 30 ลูเมน (10%)
·ถ่านไฟฉายขนาด AA x 3 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่หลัก:ประมาณ 12 ชั่วโมง (100%) 120 ชั่วโมง (10%) รอง:ประมาณ 200 ชั่วโมง
·ระยะการฉายแสง - 83m (แข็งแรง)
· ฟังก์ชั่น รวบรวมและกระจายแสง
·ขนาด - 71 (W) × 40 (D) × 48 (H) มม
·น้ำหนัก - 200g (รวมแบตเตอรี่)
·กันน้ำ - IPX4
· แบบปรับได้ มุม หัว ได้
·มีโหมดสวิตช์ เซนเซอร์ ไม่สัมผัส
·ปลอดภัยด้านหลังด้วยไฟจดจำด้านหลัง
·พร้อม คลิป หมวกกันน็อค
· eneloop ที่มีจำหน่าย
·ความกว้างของ สายพาน:25 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RX-3

รหัสรุ่น
EA758RX-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,977.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1