(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED [ชนิดการชาร์จแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์] EA758RP-21

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED [ชนิดการชาร์จแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์] EA758RP-21

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RP-21

รหัสรุ่น
EA758RP-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,339.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอดไฟ LED
·ความสว่าง - 160 ลูเมน (แข็งแรง), 40 ลูเมน (ต่ำ)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - นิกเกิล - แคดเมียมแบบชาร์จซ้ำได้
· ระบบไฟส่องสว่าง ต่อเนื่อง - ประมาณ 3.33 ชั่วโมง (แรง) ประมาณ 5 ชั่วโมง (ต่ำ)
·ขนาด-φ50× 290 มม
·น้ำหนัก - 480g (รวม ถ่าน)
· วัสดุ- อะลูมิเนียมอัลลอย
·พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ
·แบบ 2 ทางสามารถชาร์จใหม่ได้ที่ 100 V AC
·ชื่อ - ชุด ตัวเครื่อง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RP-21

รหัสรุ่น
EA758RP-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,339.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1