(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟ LEDEA758FK-16

ไฟ LEDEA758FK-16

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758FK-16

รหัสรุ่น
EA758FK-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,220.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสว่าง - 300 ลูเมน (สูง), 150 ลูเมน (กลาง), 30 ลูเมน (ต่ำ)
·ด้วย ฟังก์ชั่น SOS กระพริบ
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 6 ชั่วโมง (สูง) ประมาณ 10 ชั่วโมง (กลาง) ประมาณ 17 ชั่วโมง (ต่ำ) ประมาณ 72 ชั่วโมง (ล้าง)
·ขนาด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 x 112 มม
·น้ำหนัก - 132g (รวม ถ่าน)
· วัสดุ- อะลูมิเนียม
·มี สายรัด
·กันน้ำ -IP66
·ส่วนหาง - 1.ฟอสฟอรัส (สว่างขึ้นในที่มืด) 2.ด้วย แม่เหล็ก 3.สว่างขึ้นในการอ่านเมื่อ เครื่องวัดระดับน้ำ แบตเตอรี่เหลืออยู่ต่ำ
·มี แม่เหล็ก หางที่ติดกับ เหล็กกล้า H และเหล็ก
·ถ่าน - แบตเตอรี่ขนาด AAA x 3 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758FK-16

รหัสรุ่น
EA758FK-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,220.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1