(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED พร้อมแม่เหล็ก (แบตเตอรี่) EA758C-148

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED พร้อมแม่เหล็ก (แบตเตอรี่) EA758C-148

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758C-148

รหัสรุ่น
EA758C-148
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,333.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ:แบตเตอรี่ขนาด AA x 3 (รวมอยู่ด้วย)
·พร้อม ไฟ LED x 48
· มิติ ตัวเครื่อง:เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 x 100 มม
·น้ำหนัก:274 ก. (รวมแบตเตอรี่)
· ความสว่าง (ห่างจากที่มืด 1 ม.):150 ลูเมนส์
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 4.5 ชั่วโมง
·ระยะการฉายรังสี:ประมาณ 60 ม
·แม่เหล็กที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยให้สามารถยึดติดกับ พื้นผิว โลหะได้ทุกที่
·ในขณะที่ หัว หมุนได้ 360 °ทำให้สามารถ ส่องสว่าง วัตถุได้ทุก มุม
· หัว โครงสร้างแข็งแรงผลิตจาก อะลูมิเนียม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758C-148

รหัสรุ่น
EA758C-148
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,333.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1