1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ด้วย ฟังก์ชั่น คำนวณความเร็วลม]เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่EA739AL

PRESSURE GAUGE

[ด้วย ฟังก์ชั่น คำนวณความเร็วลม]เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่EA739AL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,277.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความเร็วลม - ความละเอียด:0.1 ม. / วินาที
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก - 0.5% FS
· มิติ -57 × 42 × 202 (H) มม
·น้ำหนัก - 300 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
·หน่วยที่ใช้ได้-kpa, hpa, pa, mmH2O, mmhg, psi, inchH2O, inchhg
· ฟังก์ชั่น แสดงผลลดความชื้น
·การวัดและการแสดงความดันและความเร็วลมพร้อมกัน (การคำนวณ)
·ช่วงความเร็วลม:10 ถึง 100 ม. / วินาที

รหัสสินค้า
EA739AL SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 38,277.00

฿ 27,685.75

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA739AL ในชุด [ด้วย ฟังก์ชั่น คำนวณความเร็วลม]เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่EA739AL