1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ EA729SX-10

PRESSURE GAUGE

เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ EA729SX-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,957.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 100 hPa
· ความแม่นยำ (± 1 หลัก) - ± 0.03 hPa (0 ถึง +0.30 hPa) ± 0.05 hPa (+0.31 ถึง +100 hPa) ± (0.1 hPa + 1.5% ของ ค่า อ่าน): 0.31 ถึง 100 hPa
· ความละเอียด 0.01 hPa
· โหลดไฟฟ้า เกิน - 500hPa ( โหลดไฟฟ้า มากกว่านี้อาจทำให้ เกจวัด นี้พังได้)
·หน่วยที่มี - hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AAA × 2 (รวมเพื่อใช้ทดสอบ)
· มิติ - 119 × 46 × 25 มม
·น้ำหนัก - 49g (ยกเว้นแบตเตอรี่)
· อุปกรณ์เสริม - สายยาง ซิลิคอน x 2 ชิ้น, สายรัด , ที่ โฮลเดอร์ สายพาน , ฝาป้องกัน, เซลล์แห้ง, สมุด อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จัดส่ง
· สายยาง ซิลิคอน (รวม) - · ID 4 มม. / OD 6 มม. x 1 ม. · ID 5 มม. / OD 7 มม. x 1 ม.
· ( สายยาง ซิลิคอน :) EA729SX-3 ก็มีจำหน่ายเช่นกัน
· โพรบวัด ขายปลีก/แยกจำหน่าย (EA729SX-1)

รหัสสินค้า
EA729SX-10 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,957.00

฿ 11,070.46

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA729SX-10 ในชุด เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ EA729SX-10