1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MicromanometerEA729SA-5A

ESC PRESSURE GAUGE

MicromanometerEA729SA-5A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,514.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ--5A, -10A, -20A:ภายใน± 2.5% F.ส, 6 ก:ภายใน± 5% FS
·ใช้ก๊าซอากาศและก๊าซที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· ไดอะแฟรม ทนต่อ ความดัน- ภายใน 10 kpa (0.1 kgf / cm2)
· OD-100 มม
·ช่วง สเกลวัด ได้รับการจัดอันดับ:-50 ถึง 50 ปี

รหัสสินค้า
EA729SA-5A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,514.88

ESC PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA729SA-5A ในชุด MicromanometerEA729SA-5A