(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 10 มม
·การแบ่งขั้นต่ำ - 0.01 มม
·ข้อผิดพลาดสูงสุด - ±20μm
·ความลึกคอ - 30 มม
·ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - 0 ถึง 40 ℃
·ฟังก์ชั่น-Data อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 1 ชิ้น
·เส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด -55 มม
· มิติ -100 (W) x 131 (H) มม
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:เหล็กกล้า วัด:เซรามิก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง