1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (วัดได้สูงสุด 600 A สามารถวัด ค่า RMS จริงได้)

ELECTRICAL TESTER

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (วัดได้สูงสุด 600 A สามารถวัด ค่า RMS จริงได้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,530.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สามารถวัด ค่า แท้จริงได้
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 600.0 โวลต์
·แรงดันไฟฟ้า AC - 600.0 V
·กระแสไฟฟ้า - 60.00 / 600.0
·กระแสไฟฟ้า AC - 60.00 / 600.0
·ความต้านทาน - 999.9 Ω
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แคลมป์ยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม
· ฟังก์ชั่น- ตรวจสอบความต่อเนื่อง, การตั้งค่าเป็นศูนย์, การถือครองสูงสุด, การเก็บข้อมูล, การปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, แสงด้านหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -69 (W) × 38 (D) × 208 (H) มม
·น้ำหนัก - 260g (รวม ถ่าน)
· อุปกรณ์เสริม- ทดสอบ สายนำไฟฟ้า เคส แบบพกพา
· แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลซึ่งสามารถวัดได้ถึง 600 A (DC, AC)

รหัสสินค้า
EA708D-18 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,530.00

฿ 12,119.61

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708D-18 ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (วัดได้สูงสุด 600 A สามารถวัด ค่า RMS จริงได้)