1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อนาล็อก หลายเครื่องทดสอบEA707G-19

ESC ELECTRICAL TESTER

อนาล็อก หลายเครื่องทดสอบEA707G-19
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,524.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 0.25 / 2.5 / 10/50/250/500 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 10/50/250/500 V.
·กระแสไฟฟ้า - 0.25 เมตร / 25 เมตร / 500 mA
·ความต้านทาน - 2k / 20k / 1MΩ
· เอาต์พุต เครื่องวัดความถี่ ต่ำ --20 ถึง 36 dB
· กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า - 0 ถึง 74 mA / 7.4 mA / 150μA
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 1 ชิ้น
· มิติ -82 (W) × 23 (D) × 119 (H) มม
·น้ำหนัก - 140g
·พร้อม เคส

รหัสสินค้า
EA707G-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,524.00

ESC ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707G-19 ในชุด อนาล็อก หลายเครื่องทดสอบEA707G-19