1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสีEA701XG-11A

ESC MEASURING INSTRUMENT

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสีEA701XG-11A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,984.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เลเซอร์มาร์กเกอร์:แบบกลม 8point
·ช่วงการวัด:-38 ℃ถึง 365 ℃ (-36.4 ° F ถึง 689 ° F)
· ความละเอียด:0.2 ℃
· ความแม่นยำ การวัด:± 2.5 ℃ + 0.05 ℃ (-38 ℃ถึง 0 ℃) ± 2.5 ℃หรือ± 2.5% ซึ่งกันและกันที่ใหญ่ที่สุด (0 ℃ถึง 365 ℃)
· ปัจจัย ระยะทาง:121
· Emissivity:0.95 (ยึดอยู่กับที่ )
· ความยาวคลื่น:650 นาโนเมตร
· เอาต์พุต:<1mW (Class Ⅱ)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่อัลคาลินิตี้ AAA × 2 ก้อน (พร้อม)
·ขนาด:40 (W) × 113 (D) × 155.5 (H) มม
·น้ำหนัก:173 ก. (รวม ถ่าน)
·อุณหภูมิบริการ:0 ℃ถึง 50 ℃อุณหภูมิการจัดเก็บ:-10 ℃ถึง 60 ℃
·เผชิญหน้ากันความชื้น:20% RH ถึง 80% RH (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· ฟังก์ชั่น:การแสดง ค่า สูงสุดการถืออัตโนมัติแบ็คไลท์
· อุปกรณ์เสริม:สายรัด
·ค่าการวัดแสดง℃ / ° F เปลี่ยนแปลงได้

รหัสสินค้า
EA701XG-11A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,984.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1