(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·※:โพรบวัด เซนเซอร์ แยกจำหน่าย (เลือกจาก EA701BA-11A ถึง -17, EA701SF-1 ถึง -4)
· เซนเซอร์:KType เทอร์โมคัปเปิล (2ch)
·ช่วงการวัด:-203.3 ถึง 1368 ℃
· ความละเอียด:0.1 / 1 ℃เปลี่ยนอัตโนมัติ ((เพิ่มขึ้น:(เพิ่มขึ้น:199.9 ℃ / หยด:190 ℃)
· ความแม่นยำ:± (0.3% rdg + 1) ℃:0.1 ถึง 1000.0 ℃, ± (0.5% rdg + 1) ℃:-50.0 ถึง 0.0 ℃ / 1001 ถึง 1300 ℃ ( ความละเอียด แสดงผล 1 ℃:+ 1dgt)
· ฟังก์ชั่น:จอแสดงผลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดค้างไว้เฉลี่ยปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติแสดงผลต่างอุณหภูมิ (CH1-CH2) ไฟแบ็คไลท์
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AAA × 6 ก้อน (มี)
·ขนาด:72 (W) × 35 (D) × 151 (H) มม
·น้ำหนัก:255 ก
· อุปกรณ์เสริม:ฝาครอบ ไวนิล ไฟบอกสถานะ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701SG-2 ในชุด [2 คะแนน]คลองเลื่อย เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลEA701SG-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง