(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EA628ZE-31 |
EA628ZE-32 |
EA628ZE-33 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | ความกว้าง เขี้ยว สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 516.00 |
ROPE | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 200mm | ø 5mm | 15mm | ||
฿ 896.00 |
ROPE | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 372mm | ø 5mm | 15mm | ||
฿ 1,997.00 |
ROPE | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 350mm | ø 9mm | 20mm |
เชือก ESCO คลิปล็อคท้าย เชือก (แบบกลม / 10 ชิ้น) เหล็กกล้า (กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม)
รหัสรุ่น |
---|
EA628ZE-31 |
EA628ZE-32 |
EA628ZE-33 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | ความกว้าง เขี้ยว สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 516.00 |
ROPE | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 200mm | ø 5mm | 15mm | ||
฿ 896.00 |
ROPE | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 372mm | ø 5mm | 15mm | ||
฿ 1,997.00 |
ROPE | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 350mm | ø 9mm | 20mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง