(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คลองเลื่อย โฮลเดอร์ บิต hex T-Type (พร้อมจุดเริ่มต้นจุดลูก)EA611BT-102

คลองเลื่อย โฮลเดอร์ บิต hex T-Type (พร้อมจุดเริ่มต้นจุดลูก)EA611BT-102

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA611BT-102

รหัสรุ่น
EA611BT-102
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,114.00

BIT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· หัว มือจับ ดอก ทรงตัว T: ความยาว เพลา 250 mm
· มิติ มือจับ หกเหลี่ยม: 1/4
· ความยาวบิต: 25 mm
· ขนาดบิต (มม.): 2·2.5·3·4·5·6
· คลองเลื่อย 7 ชิ้น
·พร้อม กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง
·สีและ วัสดุ ของ กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA611BT-102

รหัสรุ่น
EA611BT-102
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,114.00

BIT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1