(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-Type (+) (-) คลองเลื่อย โฮลเดอร์ บิต (เปิดก่อน)EA611BT-101

T-Type (+) (-) คลองเลื่อย โฮลเดอร์ บิต (เปิดก่อน)EA611BT-101

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA611BT-101

รหัสรุ่น
EA611BT-101
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,919.00

BIT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· หัว มือจับ ดอก ทรงตัว T: ความยาว เพลา 250 mm
· มิติ มือจับ หกเหลี่ยม: 1/4
· ความยาวบิต: 25 mm
· ขนาดบิต: (+)#1·#2·#3 (-) 4·5.5·7 mm
· คลองเลื่อย 7 ชิ้น
·พร้อม กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง
·สีและ วัสดุ ของ กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเบื้องต้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA611BT-101

รหัสรุ่น
EA611BT-101
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,919.00

BIT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1