(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

(+)(-) ไขควง ตัวจับชิ้นงาน อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA557AM-20

(+)(-) ไขควง ตัวจับชิ้นงาน อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA557AM-20

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA557AM-20

รหัสรุ่น
EA557AM-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,035.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาว เพลา - 150 mm
· ปลาย x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา - (+)#2 x เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3 mm
· ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด x ความหนาของ ใบมีดลบคม - (-) 6.0 x 0.9 mm
·พร้อมกระเป๋า -A925MC-11A

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA557AM-20

รหัสรุ่น
EA557AM-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,035.00

DRIVER WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1