(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA550BR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 10,547.00 |
BIT | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· 1/4 ไขควงปากแฉกพร้อมหัว โฮลเดอร์ ดอกสว่าน มือจับ (มี แม่เหล็ก)
· ดอกสว่าน Torx (ทนต่อการงัดแงะ) - T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
· TORQ- คลองเลื่อย bit- # 6, 8, 10, 1/4
· สกรูหัว Tri-Wing บิต - # 1, 2, 3
· แบบเหลี่ยม บิต - # 0, 1, 2, 3
·ประแจ - # 4, 6, 8, 10
· ดอกสว่าน Hex (ทนต่อการงัดแงะ) - 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
· ตัว โฮลเดอร์ 1/4 บิต ก้าน หก โฮลเดอร์ (มี แม่เหล็ก)
·ใช้ได้กับ สว่านไฟฟ้า
รหัสรุ่น |
---|
EA550BR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 10,547.00 |
BIT | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง