(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA538R-4B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,794.00 |
TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>
·สำหรับ บุลเล็ต 0.5 ถึง 2 มม. 2 (20 ชิ้น)
·สำหรับกระสุน 0.5 ถึง 2 mm2 (20 ชิ้น)
·ปลอก แบบมีฉนวน บุลเล็ต ( การเคลือบผิว ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า OD 2.5 มม.) (20 ชิ้น)
·ปลอก แบบมีฉนวน สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บุลเล็ต ( การเคลือบผิว ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า OD 2.5 มม.) (20 ชิ้น)
·สำหรับปลั๊กชนิดสอด 110 0.5 ถึง 1.25 mm2 (20 ชิ้น)
·สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบสอด 110 0.5 ถึง 1.25 mm2 (20 ชิ้น)
·สำหรับปลั๊กชนิดเสียบ 250 0.5 ถึง 2.0 mm2 (20 ชิ้น)
·สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดสอด 250 0.5 ถึง 2.0 mm2 (20 ชิ้น)
· หางปลาแฉก 0.5 ถึง 1.25 มม. 2 (สำหรับ 4 มม.) (20 ชิ้น)
· หางปลาแฉก 0.5 ถึง 1.25 มม. 2 (สำหรับ 5 มม.) (20 ชิ้น)
· 110 คลองเลื่อย ปลอกกระสุน (4 เสา) (2 ชุด)
· 250 คลองเลื่อย เปลือก (2 เสา) (1 ชุด)
· Splice1.25 ถึง 2.0 mm2 (20 ชิ้น)
· เครื่องมือ หางปลา (ความจุ:1.25 · 2.0 · 5.5 มม. 2)
·น้ำหนักรวม - 0.55 กก
·ขนาด เคส - 260 × 145 × 27 (H) มม
· วัสดุ เคส - พลาสติก
รหัสรุ่น |
---|
EA538R-4B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,794.00 |
TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง