(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA538R-3B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,000.00 ฿ 13,600.00 |
TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>
·สำหรับ บุลเล็ต 0.5 ถึง 2 mm2 (100 ชิ้น)
·สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บุลเล็ต 0.5 ถึง 2 mm2 (100 ชิ้น)
·ปลอก แบบมีฉนวน บุลเล็ต ( การเคลือบผิว ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า OD 2.5 มม.) (100 ชิ้น)
·ปลอก แบบมีฉนวน สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บุลเล็ต ( การเคลือบผิว ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า OD 2.5 มม.) (100 ชิ้น)
·สำหรับปลั๊กแบบสอด 110 0.5 ถึง 1.25 มม. 2 (100 ชิ้น)
·สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบสอด 110 0.5 ถึง 1.25 mm2 (100 ชิ้น)
·สำหรับปลั๊กชนิดเสียบ 250 0.5 ถึง 2.0 mm2 (100 ชิ้น)
·สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดสอด 250 0.5 ถึง 2.0 mm2 (100 ชิ้น)
·สำหรับ บุลเล็ต W ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 0.5 ถึง 2.0 mm2 (100 ชิ้น)
·ปลอกฉนวนสำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คู่ชนิด บุลเล็ต (ปลอก สายไฟ OD 2.5 มม.) (50 ชิ้น)
· หางปลาแฉก 0.5 ถึง 1.25 มม. 2 (สำหรับ 4 มม.) (100 ชิ้น)
· หางปลาแฉก 0.5 ถึง 1.25 มม. 2 (สำหรับ 5 มม.) (100 ชิ้น)
· Splice0.5 ถึง 2.0 mm2 (100 ชิ้น)
· เครื่องมือ หางปลา (ความจุ:1.25 · 2.0 · 5.5 มม. 2)
·น้ำหนักรวม - 2.45 กก
·ขนาด เคส - 365 × 220 × 57 (H) มม
·วัสดุ เคส - เหล็กกล้า
รหัสรุ่น |
---|
EA538R-3B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,000.00 ฿ 13,600.00 |
TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง