(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA538NB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,217.00 |
TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· "คลองเลื่อย เนื้อหา"
· ปลั๊ก เทอร์มินอล แบบ บุลเล็ต 20 ชิ้น
· ช่อง เทอร์มินอล แบบ บุลเล็ต 20 ชิ้น
· ปลั๊ก 110 ชุด 20 ชิ้น
· ซ็อกเก็ต 110 ซีรีส์ 20 ชิ้น
· ปลั๊ก 250 ชุด 20 ชิ้น
· เต้ารับ 250 ชุด 20 ชิ้น
· เทอร์มินอล รูปจอบ , เส้นผ่านศูนย์กลาง: 420 ชิ้น
· เทอร์มินอล รูปจอบ , เส้นผ่านศูนย์กลาง: 520 ชิ้น
· ตัวเสื้อ เครื่อง 110 ชุด (4P) (2 ชิ้น)
· ตัวเสื้อ 250 ชุด (6P) (1 ชิ้น)
· ปลอก หุ้มฉนวนไฟฟ้า หางปลา ชิ้น
· ปลอกหุ้มฉนวน (สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิด บุลเล็ต ) 20 ชิ้น
· เครื่องมือย้ำหางปลา ไฟฟ้า (1 ชิ้น)
· กล่องชุด เทอร์มินอล (1 ชิ้น)
· ความยาวรวม ของ เครื่องมือย้ำหางปลา: 235 mm
· น้ำหนัก เครื่องมือย้ำหางปลา: 275 g
·ช่วงการจีบ: 1.25/2.0/5.5 mm2
· ความสามารถในการลอกออก: 0.75/0.9/1.25/2.0/3.5/5.5 mm2
· ความสามารถในการตัด สกรู: M2.6·M3·M3.5·M4·M5·ISO
·ขนาด เคส: 250 × 160 × 50 mm
· น้ำหนักรวม: 850 g
· JAN: 4518340038202
รหัสรุ่น |
---|
EA538NB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,217.00 |
TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง