(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

4.0 ถึง 6.8 มม. / เคลือบฉนวน มม. คลิป รีเวท (10 ชิ้น)

4.0 ถึง 6.8 มม. / เคลือบฉนวน มม. คลิป รีเวท (10 ชิ้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA527CP-119

รหัสรุ่น
EA527CP-119
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 550.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

สามารถล็อคได้โดยการขยาย ปลาย เมื่อขันสกรูเข้า และสามารถถอดออกได้โดยการคลาย สกรู
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท: รีเวท สกรู
· รองรับการใช้งาน: รถยนต์ Mitsubishi / Toyota / Daihatsu
· เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ รองรับการใช้งาน: 7 mm
· ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน: 4 ถึง 6.8 มม.
· จุดใช้งานหลัก: บ้าน ยาง
· เบอร์ตัวแทนของแท้: MB887567, MB253964, 90044-68210
วัสดุ: พลาสติก
·ปริมาณ: 10 ชิ้น
· JAN: 4548745347739

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA527CP-119

รหัสรุ่น
EA527CP-119
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 550.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1