(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือ การเคลือบผิว ยาง บาดEA354GJ-22

ถุงมือ การเคลือบผิว ยาง บาดEA354GJ-22

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-22

รหัสรุ่น
EA354GJ-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 845.00

GLOVE 1 ชิ้น 11 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ชิ้นส่วนพลาสติก:ยางธรรมชาติ ส่วนเส้นใย:เคฟลาร์ โพลีเอสเตอร์
·ความต้านทานการตัด มาตรฐาน CE EN388 ของสหภาพยุโรป เครื่องวัดระดับน้ำ 4
·อุตสาหกรรมทำความสะอาด / บริการอุตสาหกรรมขนส่ง / โลจิสติกส์งานโยธา / อุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯลฯ
·ตัด ถุงมือ ป้องกันอุบัติเหตุแบบกันลื่นแข็งแรงด้วย ยางธรรมชาติ บน ถุงมือ เคฟลาร์ 100%
· มิติ -L
·ความยาว - 230 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-22

รหัสรุ่น
EA354GJ-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 845.00

GLOVE 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1