(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือ (ทนต่อการตัด / เคฟล่าร์, โพลีเอสเตอร์, เคลือบ ยาง) (EA354GJ-21)

ถุงมือ (ทนต่อการตัด / เคฟล่าร์, โพลีเอสเตอร์, เคลือบ ยาง) (EA354GJ-21)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA354GJ-21
EA354GJ-23
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 845.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

฿ 845.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    XL
  • วัสดุ
    ส่วน เรซิ่น: ยางธรรมชาติ,ส่วนไฟเบอร์: อะรามิด,โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา
    1.5mm
  • น้ำหนัก
    120g
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อสีน้ำเงิน: สีเหลือง
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    อุตสาหกรรมทำความสะอาด/บริการ, อุตสาหกรรมการขนส่ง/โลจิสติกส์, วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • รายละเอียด 1
    มาตรฐาน EU CEEN388 กันบาด เครื่องวัดระดับน้ำ 4
  • ความยาวนิ้วกลาง
    82mm
  • ความยาวรวม
    260mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    245mm
  • รายละเอียด2
    10 เกจวัด

รายละเอียดสินค้า

· การใช้งาน: อุตสาหกรรมทำความสะอาด/บริการ, อุตสาหกรรมการขนส่ง/โลจิสติกส์, วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมก่อสร้าง
· ตัดการป้องกันอุบัติเหตุด้วย ถุงมือ แท้ของเคฟล่าร์ 100% และ กันลื่น งานหนักด้วย ยางธรรมชาติ
· ถุงมือป้องกัน ในเพื่อการระบายอากาศที่เหนือกว่าและ การเคลือบผิว ด้วย ยางธรรมชาติ ที่ฝ่ามือ
· ส่วนที่เป็นเส้นใยคือถุงมือถักแบบไม่มีรอยต่อขนาด 10 เกจวัด ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมการเย็บแบบ ละเอียด และไม่มีการเย็บ
· การเย็บโอเวอร์ล็อคส่วน ข้อมือ เพื่อป้องกันการหลุดลุ่ย

รหัสรุ่น
EA354GJ-21
EA354GJ-23
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 845.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

฿ 845.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1