(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือ (โพลีโพรพีลีน ไม่มีแป้ง / 100 ชิ้น)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (EA354GA-42)

ถุงมือ (โพลีโพรพีลีน ไม่มีแป้ง / 100 ชิ้น) (EA354GA-42)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA354GA-42
EA354GA-43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวนิ้วกลาง ความยาวรวม เส้นรอบวงฝ่ามือ

฿ 640.00

GLOVE 3 ชิ้น - 12 วัน M 80mm 285mm 280mm

฿ 640.00

GLOVE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน L 81mm 290mm 290mm

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • ความหนา
    0.022mm
  • สี
    โปร่งใส
  • ปริมาณ
    1 แพ็ค (รวม 100 ชิ้น)
  • รายละเอียด 1
    ไม่มีแป้ง/ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ใช้แล้วทิ้ง
  • กันลื่น
    ไม่มี

รายละเอียดสินค้า

· การใช้งาน: อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
· มี ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมี
· ถุงมือ แบบใช้ครั้งเดียว โพลีโพรพีลีน ที่อ่อนนุ่มและสวมใส่ได้พอดี
· ด้วยการดึงส่วนที่ปิดไว้อย่างแรง คุณจะสัมผัสได้ถึงปลายนิ้วได้อย่างเต็มที่ 
· ทนทานต่อสารเคมีหลายชนิด เช่น เอทานอลและกรดไฮโดรคลอริก
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น คุณยังสามารถใช้กับงานที่ หน้าสัมผัส กับอาหารโดยตรงได้อีกด้วย

รหัสรุ่น
EA354GA-42
EA354GA-43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวนิ้วกลาง ความยาวรวม เส้นรอบวงฝ่ามือ

฿ 640.00

GLOVE 3 ชิ้น - 12 วัน M 80mm 285mm 280mm

฿ 640.00

GLOVE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน L 81mm 290mm 290mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1