(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือ /ทนต่อ ตัวทำละลาย (ทำจาก Shore A) (EA354DD-46)

ถุงมือ /ทนต่อ ตัวทำละลาย (ทำจาก Shore A) (EA354DD-46)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA354DD-46
EA354DD-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวนิ้วกลาง เส้นรอบวงฝ่ามือ

฿ 2,504.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน M 74mm 224mm

฿ 2,504.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน L 80mm 240mm

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • ความหนา
    0.35mm
  • สี
    โปร่งใส
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวรวม
    300mm
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ยาง บาง
  • แอพพลิเคชั่นการใช้งาน
    ทนต่อ น้ำมัน และ ตัวทำละลาย

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือ ใสเหล่านี้ทำจาก Shore A บางและอ่อนนุ่ม เหมาะสำหรับงาน งานละเอียด

รหัสรุ่น
EA354DD-46
EA354DD-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวนิ้วกลาง เส้นรอบวงฝ่ามือ

฿ 2,504.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน M 74mm 224mm

฿ 2,504.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน L 80mm 240mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1