(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ล้างปืนทำความสะอาดEA124LA-10P

ล้างปืนทำความสะอาดEA124LA-10P

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA124LA-10P

รหัสรุ่น
EA124LA-10P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,385.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ถังน้ำ:โพลีเอทิลีน
·ความจุ:0.9 ล
·อัตราการผสม:1:64
· สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ - ตัวเมีย 3 / 4NH
· ความดัน น้ำที่ใช้งานได้:0.27 ถึง 0.4 mpa
·ขนาด ถังน้ำ:φ105 x 70 (H) มม
·น้ำหนัก - 460g
·สามารถฉีดพ่นด้วย น้ำยาทำความสะอาด ผสมและฆ่าเชื้อโรค
·ทนต่อสารเคมี
·เหมาะสำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA124LA-10P

รหัสรุ่น
EA124LA-10P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,385.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1