(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ความดัน สูง (สำหรับ เครื่องจักร ซักผ้า)

สายยาง ความดัน สูง (สำหรับ เครื่องจักร ซักผ้า)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,784.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA115BB-1
EA115BB-2
EA115BB-11
EA115BB-12
EA115BB-21
EA115BB-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม แรงดันใช้งานสูงสุด ขนาด เกลียว (เกลียวนอก × เกลียวใน)

฿ 5,784.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 10m 20.5 เมกะปาสคาล R1/4"×G1/4"

฿ 9,676.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 20m 20.5 เมกะปาสคาล R1/4"×G1/4"

฿ 7,119.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 10m 20.5 เมกะปาสคาล R3/8"×G3/8"

฿ 12,454.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 20m 20.5 เมกะปาสคาล R3/8"×G3/8"

฿ 8,227.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 10m 14.0 MPa R1/2"×G1/2"

฿ 13,896.00

฿ 10,929.20

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 20m 14.0 MPa R1/2"×G1/2"

สเปค พื้นฐาน

  • ของไหล ที่ รองรับการใช้งาน
    น้ำ
  • วัสดุ
    ยาง ชั้นใน: ยางสังเคราะห์ ทน น้ำมัน,เสริมชั้น: ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง,ยาง นอก: การสึกหรอ/ ยางสังเคราะห์ ทนต่อสภาพอากาศ
  • [ช่วงอุณหภูมิ]
    0 ถึง +80°C

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายยาง ความดัน สูงสำหรับ เครื่องล้างทำความสะอาด ของไหล ที่ใช้ได้คือน้ำ
· เชื่อมต่อ แหวนรอง น้ำร้อนแรงดันสูงและปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
· มีสองประเภทโดยมีความยาวรวม 10 ม. และ 20 ม.

รหัสรุ่น
EA115BB-1
EA115BB-2
EA115BB-11
EA115BB-12
EA115BB-21
EA115BB-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม แรงดันใช้งานสูงสุด ขนาด เกลียว (เกลียวนอก × เกลียวใน)

฿ 5,784.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 10m 20.5 เมกะปาสคาล R1/4"×G1/4"

฿ 9,676.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 20m 20.5 เมกะปาสคาล R1/4"×G1/4"

฿ 7,119.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 10m 20.5 เมกะปาสคาล R3/8"×G3/8"

฿ 12,454.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 20m 20.5 เมกะปาสคาล R3/8"×G3/8"

฿ 8,227.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 10m 14.0 MPa R1/2"×G1/2"

฿ 13,896.00

฿ 10,929.20

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน 20m 14.0 MPa R1/2"×G1/2"

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1