(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ซีรีส์ WE เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับการวัดโดยใช้น้ำหนักของตัวเองโดยวางลงบนวัตถุเป้าหมาย
・ สามารถรวมไอเท็มได้อย่างอิสระเพื่อให้เหมาะกับแอปพลิเคชัน
รหัสสินค้า |
---|
WE-11E-TS1-ASP |
WE-11K-TS1-ASP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ประเภท E | ||
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด K |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -50 ถึง 250 | ขนาด หัว(φ / mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | ประมาณ 70 | ป้องกัน วัสดุ และ องค์ประกอบ การเคลือบผิว | การ์ดฟลูออโรโพลิเมอร์ / การ์ดสแตนเลส (SUS303) การ์ด (มาตรฐาน / สายดิน) | มี / ไม่มี ตัวจับชิ้นงาน | ไม่มีด้ามจับ |
ประเภทสายไฟ | ซิลิโคน | ความยาวสายไฟ(ม.) | 1 | รูปทรง ปลั๊ก | ปลั๊กมาตรฐาน |
ความเผื่อ(°C) | ±2.5 | ความเร็วในการตอบสนอง(s) | 1 | repairability | ปรับปรุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง