(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1137-0801-08 |
1137-0801-10 |
1137-0801-16 |
1137-0801-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
แสดงเนื้อหา | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,637.00 ฿ 24,506.04 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 430 | - | 4562461481157 | 764-8278 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 30,869.00 ฿ 28,399.48 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 430 | คำเตือนการชน | 4562461481164 | 764-8286 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 29,919.00 ฿ 27,525.48 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 530 | - | 4562461481171 | 764-8294 | 1.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 33,243.00 ฿ 30,583.56 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 530 | คำเตือนการชน | 4562461481188 | 764-8308 | 1.6 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· เพียงติดเข้ากับท้าย รถบรรทุก ดั๊มพ์ คุณก็สามารถป้องกันไม่ให้น้ำโคลนไหลลงมาและกระจายออกไปได้
·เนื่องจากไม่จำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพดินของโคลน กระบวนการแปรรูป จึงสั้นลงและ ความคุ้มค่า ดีขึ้น
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม "จดทะเบียน NETIS"
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เมื่อขนส่งโคลนด้วย รถบรรทุก ดัมพ์
[วัสดุ]
· ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์
รหัสรุ่น |
---|
1137-0801-08 |
1137-0801-10 |
1137-0801-16 |
1137-0801-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
แสดงเนื้อหา | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,637.00 ฿ 24,506.04 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 430 | - | 4562461481157 | 764-8278 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 30,869.00 ฿ 28,399.48 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 430 | คำเตือนการชน | 4562461481164 | 764-8286 | 1.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 29,919.00 ฿ 27,525.48 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 530 | - | 4562461481171 | 764-8294 | 1.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 33,243.00 ฿ 30,583.56 |
ANZENHYOSHIKI | 1 ชิ้น | 35 วัน | 530 | คำเตือนการชน | 4562461481188 | 764-8308 | 1.6 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง