(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พุก ปลั๊ก, อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย , เหล็กกันสนิม ( สกรู - ชนิดของตัวยึด / เหล็กกล้า - ผลิต / หัว P)

พุก ปลั๊ก, อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย , เหล็กกันสนิม ( สกรู - ชนิดของตัวยึด / เหล็กกล้า - ผลิต / หัว P)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 400.80 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
00048317
00048318
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ฝังความลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 410.56

PLUG-LESS ANCHOR 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1.50 25 4962123483176 436-1539 402.3 20 1 แพ็ค (200 ชิ้น)

฿ 400.80

PLUG-LESS ANCHOR 1 แพ็ค

160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 2.25 32 4962123483183 436-1547 396.2 27 1 แพ็ค (160 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พุก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต(มิลลิเมตร)
    3.4
  • สเปค
    กระบวนการชุบผิวแบบ Ruspert
  • เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร)
    4
  • ความลึกของรู(มิลลิเมตร)
    40

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับหลุม ไพล็อต ใน คอนกรีต โดยไม่ต้องใช้ปลั๊ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับติด กล่องสวิตช์ อาน ฯลฯ กับ คอนกรีต ปูนบล็อกหรืออิฐ
[วัสดุ]
· เหล็กกล้า

รหัสรุ่น
00048317
00048318
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ฝังความลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 410.56

PLUG-LESS ANCHOR 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1.50 25 4962123483176 436-1539 402.3 20 1 แพ็ค (200 ชิ้น)

฿ 400.80

PLUG-LESS ANCHOR 1 แพ็ค

160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 2.25 32 4962123483183 436-1547 396.2 27 1 แพ็ค (160 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1