(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

จั้มแขนยาว32661

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,209.21 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
32661-11-3L
32661-11-4L
32661-11-5L
32661-11-L
32661-11-LL
32661-11-M
32661-11-S
32661-40-3L
32661-40-4L
32661-40-5L
32661-40-L
32661-40-LL
32661-40-M
32661-40-S
32661-48-3L
32661-48-4L
32661-48-5L
32661-48-L
32661-48-LL
32661-48-M
32661-48-S
32661-77-3L
32661-77-4L
32661-77-5L
32661-77-L
32661-77-LL
32661-77-M
32661-77-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี (กลุ่ม) ขนาด บ่า กว้าง
(ซม.)
การวัด หน้าอก
(ซม.)
แขนยาว
(ซม.)
ความยาวชุด
(ซม.)
รายละเอียดสี JAN Code จำนวนเนื้อหา

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า 3L 52 126 62 68.5 11 กองทัพเรือ 4548267623670 1 คู่

฿ 2,340.90

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า 4L 56 134 62 70.5 11 กองทัพเรือ 4548267623687 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า 5L 60 142 62 72.5 11 กองทัพเรือ 4548267623694 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า L 48 118 58 64.5 11 กองทัพเรือ 4548267623656 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า LL 50 122 60 66.5 11 กองทัพเรือ 4548267623663 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า M 46 114 56 62.5 11 กองทัพเรือ 4548267623649 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า S 44 110 55 60.5 11 กองทัพเรือ 4548267623632 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 3L 52 126 62 68.5 40 เงิน 4548267623748 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 4L 56 134 62 70.5 40 เงิน 4548267623755 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 5L 60 142 62 72.5 40 เงิน 4548267623762 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา L 48 118 58 64.5 40 เงิน 4548267623724 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา LL 50 122 60 66.5 40 เงิน 4548267623731 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา M 46 114 56 62.5 40 เงิน 4548267623717 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา S 44 110 55 60.5 40 เงิน 4548267623700 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 3L 52 126 62 68.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623816 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 4L 56 134 62 70.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623823 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 5L 60 142 62 72.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623830 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา L 48 118 58 64.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623793 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา LL 50 122 60 66.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623809 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา M 46 114 56 62.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623786 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา S 44 110 55 60.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623779 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง 3L 52 126 62 68.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623885 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง 4L 56 134 62 70.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623892 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง 5L 60 142 62 72.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623908 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง L 48 118 58 64.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623861 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง LL 50 122 60 66.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623878 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง M 46 114 56 62.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623854 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง S 44 110 55 60.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623847 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·วัสดุ 20% และตัดผ่อนคลายเพื่อความสะดวกสบายและความสะดวกในการเคลื่อนไหว

รหัสรุ่น
32661-11-3L
32661-11-4L
32661-11-5L
32661-11-L
32661-11-LL
32661-11-M
32661-11-S
32661-40-3L
32661-40-4L
32661-40-5L
32661-40-L
32661-40-LL
32661-40-M
32661-40-S
32661-48-3L
32661-48-4L
32661-48-5L
32661-48-L
32661-48-LL
32661-48-M
32661-48-S
32661-77-3L
32661-77-4L
32661-77-5L
32661-77-L
32661-77-LL
32661-77-M
32661-77-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี (กลุ่ม) ขนาด บ่า กว้าง
(ซม.)
การวัด หน้าอก
(ซม.)
แขนยาว
(ซม.)
ความยาวชุด
(ซม.)
รายละเอียดสี JAN Code จำนวนเนื้อหา

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า 3L 52 126 62 68.5 11 กองทัพเรือ 4548267623670 1 คู่

฿ 2,340.90

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า 4L 56 134 62 70.5 11 กองทัพเรือ 4548267623687 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า 5L 60 142 62 72.5 11 กองทัพเรือ 4548267623694 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า L 48 118 58 64.5 11 กองทัพเรือ 4548267623656 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า LL 50 122 60 66.5 11 กองทัพเรือ 4548267623663 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า M 46 114 56 62.5 11 กองทัพเรือ 4548267623649 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีกรมท่า S 44 110 55 60.5 11 กองทัพเรือ 4548267623632 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 3L 52 126 62 68.5 40 เงิน 4548267623748 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 4L 56 134 62 70.5 40 เงิน 4548267623755 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 5L 60 142 62 72.5 40 เงิน 4548267623762 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา L 48 118 58 64.5 40 เงิน 4548267623724 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา LL 50 122 60 66.5 40 เงิน 4548267623731 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา M 46 114 56 62.5 40 เงิน 4548267623717 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา S 44 110 55 60.5 40 เงิน 4548267623700 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 3L 52 126 62 68.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623816 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 4L 56 134 62 70.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623823 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา 5L 60 142 62 72.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623830 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา L 48 118 58 64.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623793 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา LL 50 122 60 66.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623809 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา M 46 114 56 62.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623786 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีเทา S 44 110 55 60.5 48 สีเทาถ่าน 4548267623779 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง 3L 52 126 62 68.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623885 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง 4L 56 134 62 70.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623892 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง 5L 60 142 62 72.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623908 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง L 48 118 58 64.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623861 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง LL 50 122 60 66.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623878 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง M 46 114 56 62.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623854 1 คู่

฿ 2,209.21

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 9 วัน สีม่วง S 44 110 55 60.5 77 ม่วงเข้ม 4548267623847 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1