1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายวัดใยแก้วขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายวัดใยแก้วขนาดเล็ก
  • สายวัดใยแก้วขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจากไฟเบอร์กลาสจึงสามารถวัดพื้นผิวโค้งได้
· น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายสะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดทั่วไป

รหัสสินค้า
TGM15-B
TGM15-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 206.67

POCKET MEASURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4989999373394762-1647

฿ 206.67

POCKET MEASURE 1 ชิ้น 1 วัน 4989999373400762-1655

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 1.5 ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) 12 มาตรฐาน เกรด JIS1
ความหนา(มิลลิเมตร) 0.33 มวล(ก.) 28 สเปค ความตึง มาตรฐาน:ไม่มี
วัสดุ เทป:ไฟเบอร์กลาส