(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องผสม/มิกเซอร์ มือTL-13

เครื่องผสม/มิกเซอร์ มือTL-13

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TL-13

รหัสรุ่น
TL-13 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,624.00

฿ 16,212.32

STIRRERS 1 ชิ้น 10 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความเร็วแบบไร้ขั้นตอนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· เหมาะสำหรับการกวน วัสดุ ความหนืด สูง
· ความเร็ว 2 ระดับ ความเร็วแบบไม่ต่อเนื่อง 150 ถึง 400 รอบ/นาที 250 ถึง 700 ครั้ง/นาที
· เอาต์พุต สูง 1,300 W และความเร็วแบบ stepless ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
[การใช้งาน]
· สำหรับนวด วัสดุ ผนังต่างๆ พ่น วัสดุ ฯลฯ
· สำหรับปูน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TL-13

รหัสรุ่น
TL-13 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,624.00

฿ 16,212.32

STIRRERS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างต่อเนื่อง
● เหมาะสำหรับการกวน วัสดุ ความหนืด สูง
● สามารถปรับความเร็วได้ระหว่างการกวน (150 ถึง 400, 250 ถึง 700 / นาที)

การใช้

● สำหรับ วัสดุ ผนัง / วัสดุ สเปรย์ วัสดุ ๆ

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): 100
● ให้คะแนนแอมป์ (A): 13
● เอาต์พุต (W): 1300
● SPQ (ชิ้น): 1
● ใบมีดลบคม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 240 มม 
● ไม่ โหลดไฟฟ้า ความเร็วในการหมุน: 150 ถึง 400, 250 ถึง 700 รอบต่อนาที 
● ความยาว สายพาวเวอร์: 2.8 ม

อุปกรณ์เสริม

● ใบมีดลบคม (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 240 มม.)