(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีสามประเภท: แม่เหล็กไฟฟ้า (สำหรับเหล็ก) กระแสไฟฟ้า ไหลวน (สำหรับอโลหะ) และแบบคู่
· มี การออกแบบ ที่แข็งแรงซึ่งไม่แตกหักแม้ตกหล่น
· กันฝุ่นและ กันน้ำ (IP64) จึงใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาแม้ในสายฝนหรือในสถานที่ที่มีฝุ่นมาก
· รองรับการใช้งาน อุณหภูมิสูงและต่ำ (-10°C ถึง +50°C)
· ปุ่มต่างๆ ใช้งานง่ายแม้ด้วยมือข้างเดียว และหน้าจอ LCD สีก็ใหญ่และอ่านง่าย
· มี ฟังก์ชั่น ทางสถิติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การวัดความ ฟิล์ม ของ ฟิล์ม แปรงทาสี และ การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
A456CFBI1 |
A456CFSI1 |
A456CFTI1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59,077.53 ฿ 55,302.48 | ELZ1 THICKNESS GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 คะแนน | 769-2935 | ||
฿ 82,144.13 ฿ 77,330.48 | ELZ1 THICKNESS GAUGE | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1,500 คะแนน | 769-3010 | ||
฿ 102,647.78 ฿ 98,418.69 | ELZ1 THICKNESS GAUGE | 1 ชิ้น | 35 วัน | 250000 คะแนน | 769-3036 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความหนา ฟิล์ม | ช่วงการวัดค่า(ไมโครเมตร) | 0-1,500 (เหล็ก) | ความละเอียด(ไมโครเมตร) | 0.1-1 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | มวล(ก.) | 156 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 73 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 37 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 141 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง